25050.0130 - As-naaf spansets
met contrazeskant

Hierbij gaat het om een zelfcentrerende en spelingsvrije as-naaf-spanset in corrosiewerende uitvoering met een buiten-en een contrazeskant. 

De rotatienauwkeurigheid van de as-naaf-spanset is 0,03 mm.

Met de spansets kunnen alle as-naaf-verbindingen van machine-elementen, zoals kettingwielen, tand­wielen, riemschijven, nokken, hefbomen enz. eenvoudig en tegen lage kosten geproduceerd worden.

Dit artikel 25050.0130 - As-naaf spansets met contrazeskant / (d1: 30 mm, d2: 42 mm) is een variant van de artikelgroep As-naaf span­sets met contrazeskant (EH 25050.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artikelnummer:
25050.0130
Documenten
As-naaf spansets
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Aandraai moment moer TA max.: 355 Nm
  • Overdraagbaar koppel M max.: 605 Nm
  • Overdraagbare axiale belasting Fa max.: 40,4 kN
  • Oppervlaktedruk op de as pW max.: 162 N/mm²
  • Oppervlaktedruk van de naaf pN max.: 123 N/mm²
  • Naaf boring D1 H9: 42 mm
  • Asdiameter  D2 h9: 30 mm
  • Gewicht: 342 g
As-naaf spansets
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
speciale steeksleutel
As-naaf spansets
SW: 50 mm
Artikelnummer:
25050.0850
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 50 mm
  • Gewicht: 870 g

Materiaal

Buitendeel

  • staal, galvanisch verzinkt

Binnendeel

  • staal, vernikkeld

Moer

  • staal, vernikkeld

Verwijzingen

Volg de montage-instructies, montagevoorbeelden en technische gegevens op.

Montage

De contrazeskant aan het buitendeel vereenvoudigt het vastzetten van de as-naaf-verbinding bij eenvoudig draaibare assen. Montage met een steeksleutel met een platte bek (dikte max. l2-l3).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25050.0130
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Installatievoorbeelden / Montage-instructies / Technische gegevens - Conische as-naaf-spansets (EH 25050.)
Categorie:
Handleiding
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."