Tus­sen­pla­ten

EH 1111.700 - EH 1111.800

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
h [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
h [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
1111.700
CAD
Documenten
Tussenplaten
  • Systeem: V70
  • h: 20 mm
  • Gewicht: 598 g
show article view
Tussenplaten
Sys­teem:
V70
h [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
1111.800
CAD
Documenten
Tussenplaten
  • Systeem: V70
  • h: 30 mm
  • Gewicht: 947 g
show article view
Tussenplaten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1111.700 - EH 1111.800 Tussenplaten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."