T-gleuf­ste­nen

EH 1130.400 - EH 1130.600

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
1130.400
CAD
Documenten
T-gleufstenen
  • Systeem: V70
  • l1: 60 mm
  • Gewicht: 154 g
show article view
T-gleufstenen
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
1130.600
CAD
Documenten
T-gleufstenen
  • Systeem: V70
  • l1: 30 mm
  • Gewicht: 66 g
show article view
T-gleufstenen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1130.400 - EH 1130.600 T-gleufstenen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."