Prisma's

EH 1048.500 - EH 1148.500

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
b1 [mm]
d min. [mm]
d max. [mm]
voor schroe­ven [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
35 mm
voor schroe­ven [mm]:
M6
Artikelnummer:
1048.500
CAD
Documenten
Prisma's
  • Systeem: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 35 mm
  • voor schroeven: M6
  • y: 6 mm
  • Gewicht: 262 g
show article view
Prisma's
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
54 mm
d min. [mm]:
12 mm
d max. [mm]:
67 mm
voor schroe­ven [mm]:
M12
Artikelnummer:
1148.500
CAD
Documenten
Prisma's
  • Systeem: V70
  • l1: 70 mm
  • b1: 54 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 83,3 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 5 mm
  • l2: 18 mm
  • d: 40 mm
  • d2: M12
  • d min.: 12 mm
  • d max.: 67 mm
  • voor schroeven: M12
  • y: 12 mm
  • Gewicht: 1251 g
show article view
Prisma's

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1048.500 - EH 1148.500 Prisma's
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."