Productfilter
Uw selectie resulteerde in 6 resultaten
Meer details
Systeem: V40
b1 : 10 mm
d: 20 mm
b2 : 25 mm
d2 : 6,6 mm
d3 : M4
l1 : 60 mm
l2 : 73,64 mm
l3 : 20 mm
h1 : 10 mm
h2 : 2,6 mm
d min.: 8 mm
d max.: 25 mm
w: 90°
Gewicht: 90 g
show article view
Meer details
Systeem: V40
b1 : 10 mm
d: 30 mm
b2 : 38 mm
d2 : 6,6 mm
d3 : M4
l1 : 66 mm
l2 : 85,21 mm
l3 : 20 mm
h1 : 10 mm
h2 : 2,6 mm
d min.: 8 mm
d max.: 44 mm
w: 90°
Gewicht: 155 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
b1 : 14 mm
d: 32 mm
b2 : 38 mm
d2 : 13 mm
d3 : M6
l1 : 87 mm
l2 : 111,5 mm
l3 : 35 mm
h1 : 16 mm
h2 : 4 mm
d min.: 18 mm
d max.: 66 mm
w: 120°
Gewicht: 331 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
b1 : 14 mm
d: 62 mm
b2 : 68 mm
d2 : 13 mm
d3 : M6
l1 : 100 mm
l2 : 148 mm
l3 : 35 mm
h1 : 16 mm
h2 : 4 mm
d min.: 18 mm
d max.: 126 mm
w: 120°
Gewicht: 694 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
b1 : 14 mm
d: 32 mm
b2 : 38 mm
d2 : 13 mm
d3 : M6
l1 : 90 mm
l2 : 111,5 mm
l3 : 35 mm
h1 : 16 mm
h2 : 4 mm
d min.: 14 mm
d max.: 44 mm
w: 90°
Gewicht: 328 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
b1 : 14 mm
d: 62 mm
b2 : 68 mm
d2 : 13 mm
d3 : M6
l1 : 104 mm
l2 : 148 mm
l3 : 35 mm
h1 : 16 mm
h2 : 4 mm
d min.: 14 mm
d max.: 83 mm
w: 90°
Gewicht: 690 g
show article view
Datasheet EH 1048.200 - EH 1148.300 Prisma's
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."