Op­span­li­cha­men V70eco

EH 1210.100

V70eco grondplaten zijn een verdere ontwikkeling van de V70 productlijn, geoptimaliseerd in kwaliteit en prijs.

Ze zijn volledig compatibel met het bestaande V70 T-slot systeem.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Sys­teem
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
b1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
70 mm
Artikelnummer:
1210.100
CAD
Documenten
Opspanlichamen
  • Systeem: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 35 mm
  • d1: 12,25 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 1837 g
show article view
Opspanlichamen

Materiaal

  • gereedschapsstaal, versterkt
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1210.100 Opspanlichamen – V70eco
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."