Opnamen

EH 1141.600 - EH 1143.700

Uw selectie resulteerde in 22 resultaten

Sys­teem
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
1141.600
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 126 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
1141.700
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 121 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
1141.800
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 128 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
1141.900
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 216 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
1142.000
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 216 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
1142.100
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 222 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
1142.200
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 226 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
1142.300
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 230 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
1142.400
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 230 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1142.500
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 361 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1142.600
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 358 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1142.700
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 372 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1142.800
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 378 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1142.900
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 384 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1143.000
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 399 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
1143.100
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 537 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
1143.200
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 551 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
1143.300
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 570 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
1143.400
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 593 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
1143.500
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 589 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
1143.600
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 610 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
1143.700
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 630 g
show article view
Opnamen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1141.600 - EH 1143.700 Opnamen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."