Opnamen

EH 1040.300 - EH 1040.700

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Sys­teem
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
15 mm
l [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
1040.300
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V40
  • d1: 6 mm
  • d2: 15 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 13 mm
  • Gewicht: 18 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V40
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
1040.500
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V40
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 13 mm
  • Gewicht: 25 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V40
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
1040.700
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Gewicht: 30 g
show article view
Opnamen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1040.300 - EH 1040.700 Opnamen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."