Hoek­steu­nen

EH 1021.600 - EH 1021.700

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
b [mm]
h1 [mm]
Po­si­tie van ribbe

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
Po­si­tie van ribbe:
links
Artikelnummer:
1021.600
CAD
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • Positie van ribbe: links
  • Gewicht: 473 g
show article view
Hoeksteunen
Sys­teem:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Po­si­tie van ribbe:
links
Artikelnummer:
1021.700
CAD
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Positie van ribbe: links
  • h4: 97 mm
  • Gewicht: 593 g
show article view
Hoeksteunen

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1021.600 - EH 1021.700 Hoeksteunen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."