Productfilter
Uw selectie resulteerde in 4 resultaten
Meer details
Systeem: V40
b: 24,5 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
voor schroeven: M8
y: 8 mm
Gewicht: 167 g
show article view
Meer details
Systeem: V40
b: 38 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
voor schroeven: M8
y: 8 mm
Gewicht: 303 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
b: 37 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
voor schroeven: M12
y: 12 mm
Gewicht: 770 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
b: 66 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
voor schroeven: M12
y: 12 mm
Gewicht: 1501 g
show article view
Materiaal
versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen
Datasheet EH 1020.300 - EH 1121.500 Hoeksteunen
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."