Aan­sla­gen

EH 1116.000 - EH 1116.100

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
h1 [mm]
h2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
h1 [mm]:
37 mm
h2 [mm]:
28 mm
Artikelnummer:
1116.000
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Systeem: V70
  • h1: 37 mm
  • h2: 28 mm
  • Gewicht: 214 g
show article view
Aanslagen
Sys­teem:
V70
h1 [mm]:
57 mm
h2 [mm]:
48 mm
Artikelnummer:
1116.100
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Systeem: V70
  • h1: 57 mm
  • h2: 48 mm
  • Gewicht: 314 g
show article view
Aanslagen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1116.000 - EH 1116.100 Aanslagen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."