Ba­sis­pla­ten

EH 1500.200 - EH 1600.900

Uw selectie resulteerde in 9 resultaten

Sys­teem
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n
Gaten pa­troon

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
4
Gaten pa­troon:
8 x 8
Artikelnummer:
1500.200
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
  • Gaten patroon: 8 x 8
  • Gewicht: 43 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
4
Gaten pa­troon:
8 x 10
Artikelnummer:
1500.300
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
  • Gaten patroon: 8 x 10
  • Gewicht: 56 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
8
Gaten pa­troon:
10 x 10
Artikelnummer:
1500.400
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: L12
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 8
  • Gaten patroon: 10 x 10
  • Gewicht: 65 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
8
Gaten pa­troon:
10 x 12
Artikelnummer:
1500.500
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: L12
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 8
  • Gaten patroon: 10 x 12
  • Gewicht: 105 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
6
Gaten pa­troon:
12 x 12
Artikelnummer:
1500.600
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 12 x 12
  • Gewicht: 132 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
6
Gaten pa­troon:
12 x 12
Artikelnummer:
1600.600
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 12 x 12
  • Gewicht: 131 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
6
Gaten pa­troon:
12 x 16
Artikelnummer:
1600.700
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 300 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 12 x 16
  • Gewicht: 170 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
12
Gaten pa­troon:
16 x 16
Artikelnummer:
1600.800
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 12
  • Gaten patroon: 16 x 16
  • Gewicht: 205 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
h [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
12
Gaten pa­troon:
16 x 20
Artikelnummer:
1600.900
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 1000 mm
  • h ±0,03: 60 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 400 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 12
  • Gaten patroon: 16 x 20
  • Gewicht: 325 kg
show article view
Basisplaten

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, geslepen

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1500.200 - EH 1600.900 Basisplaten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."