Span­op­zet­stuk­ken

EH 1514.700 - EH 1614.700

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
d [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
Artikelnummer:
1514.700
CAD
Documenten
Spanopzetstukken
  • Systeem: L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Gewicht: 1800 g
show article view
Spanopzetstukken
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
Artikelnummer:
1614.700
CAD
Documenten
Spanopzetstukken
  • Systeem: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Gewicht: 2800 g
show article view
Spanopzetstukken

Materiaal

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1514.700 - EH 1614.700 Spanopzetstukken
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."