Span­lijs­ten

EH 1533.000 - EH 1633.200

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
b1 [mm]
voor schroe­ven [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
74 mm
b1 [mm]:
30 mm
voor schroe­ven [mm]:
M12
Artikelnummer:
1533.000
CAD
Documenten
Spanlijsten
  • Systeem: L12
  • l1: 74 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Gewicht: 364 g
show article view
Spanlijsten
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
95 mm
b1 [mm]:
30 mm
voor schroe­ven [mm]:
M12
Artikelnummer:
1533.200
CAD
Documenten
Spanlijsten
  • Systeem: L12
  • l1: 95 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Gewicht: 510 g
show article view
Spanlijsten
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
85 mm
b1 [mm]:
35 mm
voor schroe­ven [mm]:
M16
Artikelnummer:
1633.000
CAD
Documenten
Spanlijsten
  • Systeem: L16
  • l1: 85 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Gewicht: 467 g
show article view
Spanlijsten
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
105 mm
b1 [mm]:
35 mm
voor schroe­ven [mm]:
M16
Artikelnummer:
1633.200
CAD
Documenten
Spanlijsten
  • Systeem: L16
  • l1: 105 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Gewicht: 629 g
show article view
Spanlijsten

Materiaal

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1533.000 - EH 1633.200 Spanlijsten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."