Hoek­pla­ten

EH 1511.500 - EH 1611.500

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
1511.500
CAD
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 6 kg
show article view
Hoekplaten
Sys­teem:
L16
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
1611.500
CAD
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L16
  • l1: 79 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 55 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Gewicht: 6 kg
show article view
Hoekplaten

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1511.500 - EH 1611.500 Hoekplaten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."