Af­sluit­schroe­ven

EH 1557.000 - EH 1657.000

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
1557.000
CAD
Documenten
Afsluitschroeven
  • Systeem: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Afsluitschroeven
Sys­teem:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
1657.000
CAD
Documenten
Afsluitschroeven
  • Systeem: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • Gewicht: 5,8 g
show article view
Afsluitschroeven

Materiaal

  • Kunststof
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1557.000 - EH 1657.000 Afsluitschroeven
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."