Productfilter
Uw selectie resulteerde in 145 resultaten
Meer details
zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 86 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 86 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 88 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 89 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Gewicht: 96 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 128 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 130 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 134 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 138 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 143 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 152 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Gewicht: 166 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 25 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Gewicht: 205 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Gewicht: 209 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Gewicht: 215 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Gewicht: 222 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Gewicht: 232 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Gewicht: 244 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 348 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 357 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 370 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 386 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 80 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Gewicht: 407 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 13 mm
d2 : M4
l1 : 12 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
Gewicht: 27 g
show article view
Materiaal
Hefboom
zinkspuitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
Binnendelen
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
Schroef
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
Opmerkingen
Het draadeind kan vervangen worden.
Werking
Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.
Datasheet EH 24400. verstelbare klemhefbomen – met draadeind
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."