ver­stel­ba­re klem­hef­bo­men met draadeind

EH 24400.

Verstelbare spanhendels vinden veelzijdige toepassingen wanneer het toepassingsgebied beperkt is of een specifieke hendelpositie vereist is.

Uw selectie resulteerde in 145 resultaten

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24400.0671
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 386 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24400.0681
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 407 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0043
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0053
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0063
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 37 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0073
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0083
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0088
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0133
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 37 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0143
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 37 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0153
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0163
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 41 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0173
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0183
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 41 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24400.0193
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 43 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24400.0223
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 72 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24400.0233
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 72 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24400.0243
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 74 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24400.0253
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 74 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24400.0263
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 76 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24400.0273
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 76 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24400.0283
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 80 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24400.0333
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 74 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24400.0343
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zilver
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 76 g
show article view
verstelbare klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • zinkspuitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
  • Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Binnendelen

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Schroef

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Opmerkingen

Het draadeind kan vervangen worden.

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24400. verstelbare klemhefbomen – met draadeind
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."