24390.0324 - verstelbare klemhefbomen
met RVS binnendelen, met draadbus

Verstelbare klemhefbomen met RVS axiallager met draadbus. Veelvuldige toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de medische techniek, chemische industrie e.a.

Dit artikel 24390.0324 - verstelbare klemhefbomen met RVS binnendelen, met draadbus / (d1: 18 mm, d2: M8) is een variant van de artikelgroep ver­stel­ba­re klem­hef­bo­men met RVS binnendelen, met draadbus (EH 24390.)

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Artikelnummer:
24390.0324
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Gewicht: 67 g
verstelbare klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Draadbus

  • RVS 1.4305

Binnendelen

  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Het schroefdraad kan verwisseld worden.

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24390.0324
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."