24750.0068 - Stergrepen
kunststof 

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
geel
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24750.0068
Documenten
Stergrepen
  • geel
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 39 g
Stergrepen

Materiaal

Deksel

  • thermoplast (PA), geel gelijk RAL 1016

Greep

  • thermoplast (PA 6), zwart gelijk RAL 9005

Schroefdraadbus

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende schroefdraad, op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24750.0068
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."