24660.0840 - Stergrepen
DIN 6336 lichtmetaal

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.

Dit artikel 24660.0840 - Stergrepen DIN 6336 lichtmetaal / met schroefdraad en blind gat, vorm E (d1: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Ster­gre­pen DIN 6336 lichtmetaal (EH 24660.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Op­per­vlak­te
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24660.0840
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, gepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 33 g
Stergrepen

Materiaal

Greep

  • aluminium, gepolijst
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24660.0840
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."