24330.0231 - Slingers
DIN 468 gebogen, met vierkant DIN 79

Bij deze handgrepen is de gietnaad geslepen en gestraald. Het gat is bewerkt.

Dit artikel 24330.0231 - Slingers DIN 468 gebogen, met vierkant DIN 79 / met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D  (l: 100 mm, s H11: 14 mm) is een variant van de artikelgroep Slingers DIN 468 gebogen, met vierkant DIN 79 (EH 24330.)

Ver­sie
l [mm]
s - H11 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24330.0231
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 20 mm
  • Gewicht: 291 g
Slingers

Materiaal

Kegelgreep

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Slinger

  • gietwerk, kunststof gecoat, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24330.0231
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."