24730.1256 - Kruisgreepschroeven
DIN 6335 kunststof

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
vorm L
Ma­te­ri­aal:
RVS A2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24730.1256
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • vorm L, Roestvast staal
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 99 g
Kruisgreepschroeven

Materiaal

Greep

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005

Schroef

  • RVS A2

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende lengtes of draadeinden van messing / RVS op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24730.1256
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."