24441.0065 - Verstelbare platte klemhefbomen

Verstelbare platte klemhendels worden gebruikt wanneer het zwenkbereik beperkt is of een specifieke hendel positie vereist is. 

Verstelbare platte klemhendels worden gekenmerkt door hun lage constructiehoogte en zijn bijzonder geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes of wanneer de hendel niet mag overhangen.

Dit artikel 24441.0065 - Verstelbare platte klemhefbomen / met een gladde boring (d1: 40 mm, d3 H7: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Ver­stel­ba­re plat­te klem­hef­bo­men (EH 24441.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een gladde boring
Af­beel­ding:
2
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24441.0065
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • met een gladde boring – Afbeelding 2, zwart
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 373 g
Verstelbare platte klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Binnendelen

  • staal, gezwart

Afdekkap

  • kunststof, zwart

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24441.0065
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."