Ver­stel­ba­re plat­te klem­hef­bo­men met schroef, roestvast staal

EH 24441.

Verstelbare platte klemhendels worden gebruikt wanneer het zwenkbereik beperkt is of een specifieke hendel positie vereist is. 

Verstelbare platte klemhendels worden gekenmerkt door hun lage constructiehoogte en zijn bijzonder geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes of wanneer de hendel niet mag overhangen.

Uw selectie resulteerde in 48 resultaten

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24441.0650
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 205 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
24441.0655
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 206 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
24441.0660
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 209 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24441.0665
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 211 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24441.0670
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 217 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
24441.0675
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 223 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
24441.0680
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 232 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24441.0685
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 207 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
24441.0690
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 214 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
24441.0695
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 218 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24441.0700
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 223 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24441.0705
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 230 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
24441.0710
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 237 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
24441.0715
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 250 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
24441.0725
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 442 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24441.0730
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 453 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24441.0735
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 456 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
24441.0740
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 463 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
24441.0745
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 460 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Artikelnummer:
24441.0750
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 460 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24441.0755
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 472 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24441.0760
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 482 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
24441.0765
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 499 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
24441.0770
CAD
Documenten
Verstelbare platte klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 522 g
show article view
Verstelbare platte klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
  • Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur

Binnendelen

  • RVS 1.4305

Schroef

  • RVS 1.4305

Afdekkap

  • kunststof, zwart
  • kunststof, lichtgrijs

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24441. Verstelbare platte klemhefbomen – met schroef, roestvast staal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."