Holle kartel­schroeven kunststof 

EH 24830.

Uw selectie resulteerde in 40 resultaten

Ma­te­ri­aal
Schroef
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0030
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
15 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0032
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 15 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0034
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,2 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0036
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 30 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0042
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,3 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0043
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 15 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0045
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,5 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0046
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24830.0050
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24830.0053
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,9 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24830.0054
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 8,5 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24830.0055
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 9 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24830.0057
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24830.0060
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24830.0062
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l: 20 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24830.0064
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24830.0065
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l: 30 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24830.0067
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24830.0070
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M10
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24830.0072
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M10
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 31 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24830.0074
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M10
  • l: 30 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 33 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24830.0076
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 38 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
RVS 1.4567
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0242
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,3 g
show article view
Holle kartelschroeven
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
RVS 1.4567
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0243
CAD
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M5
  • l: 15 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5 g
show article view
Holle kartelschroeven

Materiaal

Greep

  • thermoplast (PA), zwart

Schroef

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4567
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24830. Holle kartel­schroeven – kunststof 
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.