Co­ni­sche knop­pen

EH 24550.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
24550.0010
CAD
Documenten
Conische knoppen
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,8 g
show article view
Conische knoppen
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24550.0011
CAD
Documenten
Conische knoppen
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,4 g
show article view
Conische knoppen
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24550.0020
CAD
Documenten
Conische knoppen
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Conische knoppen
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24550.0021
CAD
Documenten
Conische knoppen
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 17 g
show article view
Conische knoppen
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24550.0030
CAD
Documenten
Conische knoppen
  • d1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Conische knoppen
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24550.0031
CAD
Documenten
Conische knoppen
  • d1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Conische knoppen
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24550.0040
CAD
Documenten
Conische knoppen
  • d1: 35 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 46 g
show article view
Conische knoppen
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24550.0041
CAD
Documenten
Conische knoppen
  • d1: 35 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 43 g
show article view
Conische knoppen

Materiaal

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24550. Conische knoppen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."