Beu­gel­gre­pen diagonaal

EH 24300.

U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

b1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
Artikelnummer:
24300.0805
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 301 g
show article view
Beugelgrepen
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Artikelnummer:
24300.0810
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 325 g
show article view
Beugelgrepen
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Artikelnummer:
24300.0815
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 145 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 550 g
show article view
Beugelgrepen
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
Artikelnummer:
24300.0820
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 631 g
show article view
Beugelgrepen

Materiaal

Greep

  • RVS 1.4301, mat gestraald
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24300. Beugelgrepen – diagonaal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."