4217.B001 - Waarschuwingslabel
met opschrift "Remove Before Flight", met reflector

Waarschuwingsvlaggen worden gebruikt in vliegtuigen, in combinatie met kogelborgpennen.

De waarschuwingswimpel is bedrukt met  "Remove Before Flight" op de voorkant en het Halder logo op de achterkant.

Dit artikel 4217.B001 - Waarschuwingslabel met opschrift "Remove Before Flight", met reflector / () is een variant van de artikelgroep Waar­schu­wingsla­bel met opschrift "Remove Before Flight", met reflector (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l [mm]:
220 mm
b [mm]:
40 mm
D [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
4217.B001
Documenten
Waarschuwingslabel
  • l: 220 mm
  • b: 40 mm
  • D: 30 mm
  • Gewicht: 16 g
Waarschuwingslabel

Materiaal

Ring

  • messing, vernikkeld

Reflector

  • PVC, fluorescerend, lichtgevend geel

Sleutelring

  • Gelegeerd staal, vernikkeld

Label

  • Nylonvezel versterkt speciaal PVC, rood RAL 3020

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 4217.B001
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."