4217.B004 - Waarschuwingslabel
geweven, geborduurd met opschrift "Remove Before Flight"

Sleutelhanger in de vorm van een waarschuwingslabel met cult status. de rode "remove befor flight" label, populair bij piloten, een hoogwaardige afweking en is altijd een blikvanger. Het is geborduurd met "Remove Before Flight" op de voorkant en het Halder logo op de achterkant.

Dit artikel 4217.B004 - Waarschuwingslabel geweven, geborduurd met opschrift "Remove Before Flight" / () is een variant van de artikelgroep Waar­schu­wingsla­bel geweven, geborduurd met opschrift "Remove Before Flight" (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l [mm]:
135 mm
b [mm]:
28 mm
D [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
4217.B004
Documenten
Waarschuwingslabel
  • l: 135 mm
  • b: 28 mm
  • D: 30 mm
  • Gewicht: 8,6 g
Waarschuwingslabel

Materiaal

Ring

  • messing, vernikkeld

Sleutelring

  • Gelegeerd staal, vernikkeld

Label

  • Textielpolyest, rood RAL 3020

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 4217.B004
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."