3508.030 - SUPERCRAFT inzetstukken voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak

De Nylon-inzetstukken (Serie 3508) zijn met een hardheid van ca. 73 Shore D zeer hard. Deze witte polyamide inzetstukken bieden uitstekende slagvastheid en garanderen een maximale sterkte met een maximale duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van geëxtrudeerd, uiterst zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken zijn ze daarom veel slijtvaster en en splinteren ze niet, zelfs niet bij temperaturen onder het vriespunt. Ze zijn bestand tegen de hoge slagkrachten van terugslagvrije hamers met een zacht slagvlak. Bovendien zijn ze bestand tegen olie en vet en worden ze ook gebruikt in SUPERCRAFT-kunststofhamers, SUPERCRAFT mokers, slaghamers en kloppers.

Verkrijgbaar in de maten D10mm tot D100mm

Productkenmerken:

  • SUPERCRAFT–slaginzet Nylon (Polyamide).
  • Wit.
  • Hard.
  • Zeer slijtvast.
  • Geen versplintering, ook niet bij temperaturen onder het nulpunt.
  • Olie- en vetbestendig.
  • Verkrijgbaar in de maten D10mm tot D100mm.

Dit artikel 3508.030 - SUPERCRAFT inzetstukken voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep inzet voor klop­per  (EH 3508.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Artikelnummer:
3508.030
SUPERCRAFT inzetstukken voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 30 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • Gewicht: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3508.030
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."