EH 3013.
De SIMPLEX serie 3013 heeft de inzetstukcombinatie TPE-soft/TPE-mid. Beide inzetstukken zijn thermoplastische elastomeren zonder kleurslijtage. In vergelijking met de gangbare rubberen hamer worden geen ongewenste zwarte strepen achtergelaten. Het blauwe TPE-soft inzetstuk (serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-serie, heeft een sterke demping en is daarom bij uitstek geschikt voor gevoelig werk. Het middelharde, grijze TPE-mid-inzetstuk (serie 3203) maakt een hogere slagkracht mogelijk, vergelijkbaar met die van het rubbercomposiet inzetstuk (serie 3202). De tempergietijzeren behuizing heeft een geïntegreerde steelbeschermingshuls die voor een hoge breukveiligheid zorgt. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend. Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen alle componenten worden uitgewisseld en achteraf worden ingebouwd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Deze voorhamer is verkrijgbaar in D80mm met een totaalgewicht van 3125 g en een totale lengte van 80 cm.
Productkenmerken:
Land- en tuinbouw, zetten van natuursteen, gipsblokken zetten, meubelmontage, timmerwerkzaamheden
Uw selectie resulteerde in 1 resultaten
Meer details
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."