SIM­PLEX voor­ha­mers
Superplastic / nylon; met gietijzeren behuizing en hickory steel

EH 3078.

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3078 is voorzien van slaginzetstukken Superplastik / Nylon.

Het Superplastik-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een extreem zuiver materiaal en versplintert zelfs niet bij mintemperaturen. Daarmee is hij olie- en vetbestendig

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt

De langvezelige, zeer stabiele Hickory steel is gelakt en ergonomisch gevormd

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Beschikbaar als voorslaghamer in D80mm met een totaalgewicht van 3.300g en een totale lengte van 80cm

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–voorslaghamer in de Superplastik (wit, middelhard, zeer duurzaam) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
  • Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
  • Langvezelige, zeer stabiele Hickory steel, gelakt en ergonomisch gevormd
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
  • Beschikbaar in de maat D80mm (totaalgewicht 3300g)

Toepassingsgebied

Hoge slagkracht, aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3319 g
Artikelnummer:
3078.081
SIMPLEX-Voorhamer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3319 g
  • GTIN: 4030618304678
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzet 1

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast

Inzet 2

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • olie en vet resistent

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3078. SIMPLEX voorhamers – Superplastic / nylon; met gietijzeren behuizing en hickory steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017909__88275.pdf
Categorie:
Handleiding
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."