De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3079 is voorzien van slaginzetstukken Superplastik / zachtmetaal
Het Superplastik-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer
Het zilverkleurige zachtmetalen-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt
De langvezelige, zeer stabiele Hickory steel is gelakt en ergonomisch gevormd
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Beschikbaar als voorslaghamer in D80mm met een totaalgewicht van 3650g en een totale lengte van 80cm
Productkenmerken:
Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden
Dit artikel 3079.081 - SIMPLEX-Voorhamer Superplastic / aluminium; met gietijzeren behuizing en hickory steel / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX voorhamers Superplastic / aluminium; met gietijzeren behuizing en hickory steel (EH 3079.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."