EH 3566.
De SUPERCRAFT-houtstelen van de serie 3566 zijn gemaakt van Hickory hout, ergonomisch gevormd en gelakt. Hickory is een zeer langvezelig hout, wat enerzijds leidt tot een grote stabiliteit van de steel. Anderzijds breekt de steel nooit helemaal in tweeën, maar blijven beide stukken met elkaar verbonden. Dit voorkomt verwondingen door losschietende hamerkoppen. Deze stelen zijn te vervangen bij SUPERCRAFT kunststofhamers en SUPERCRAFT voorhamers met een lengte tot 900mm. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Uitbreidbaar, dus zeer economisch en zuinig
Productkenmerken:
Uw selectie resulteerde in 2 resultaten
Meer details
Steel
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/