FER­ROPLEX-Combi hamer
Bankhamer en kunststof hamer in één

EH 3677.

FERROPLEX is de 2 in 1 Combihamer van Halder voor allen, die noch de voordelen van een stalen hamer, noch de voordelen van een hamer met een zacht oppervlak willen missen

De hamerkop is gemaakt van hoogwaardig gehard staal en zorgvuldig inductiegehard op het slagvlak

De tegenoverliggende, vervangbare Nylon slagpin biedt uitstekende slagvaste eigenschappen en garandeert een maximale sterkte met een maximale duurzaamheid. Het bestaat uit geëxtrudeerd, uiterst zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is het daarom veel slijtvaster en steviger en splintert deze niet, zelfs niet bij temperaturen onder het nulpunt

De breukvaste stalen steel wordt door een ergonomisch gevormd anti-slip handvat omsloten

De FERROPLEX is verkrijgbaar in de maten D30mm met een totaalgewicht van 600g en D35mm met een totaalgewicht van 800g

Productkenmerken:

  • 2 in 1 Combihamer (Staalhamer plus kunststofhamer)
  • Hamerkop van hoogwaardig gietstaal, inductief gehard slagvlak
  • Verwisselbare slaginzet van speciaal Nylon met maximale sterkte
  • Breukzekere stalen steel en ergonomisch gevormde, anti-slip rubberen greep
  • Bestendige poedercoating beschermd voor roest
  • Verkrijgbaar in de maten D30mm (600g) en D35mm (800g)

Toepassingsgebied

Algemene montagewerkzaamheden in industrie, ambacht en autosector, onderhouds- /installatiewerkzaamheden, installatie werkzaamheden

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
600 g
Artikelnummer:
3677.030
FERROPLEX-Combi hamer
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 290 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 290 mm x 104 mm x 30 mm
  • Gewicht: 600 g
  • GTIN: 4030618303039
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
800 g
Artikelnummer:
3677.035
FERROPLEX-Combi hamer
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 295 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 295 mm x 104 mm x 35 mm
  • Gewicht: 800 g
  • GTIN: 4030618303046
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaal

Steel

  • stalen en ergonomisch gevormde rubberen greep

Inzet

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht

hamerbaan

  • temperstaal, inductief gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3677. FERROPLEX-Combi hamer – Bankhamer en kunststof hamer in één
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017909__88275.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."