EH 3366.
De kop van de hamer is met staalschroot gevuld. Dit zorgt ervoor, dat bij impact van het slagvlak op het werkstuk de schrootvulling vertraagd volgt. Door de verminderde terugslag wordt de ergie optimaal benut. Dit maakt zeer krachtige slagen mogelijk
Bovendien is het werken met de hamers veel gemakkelijker voor de gewrichten en stiller dan met gewone stalen hamers
De verwisselbare inzetstukken van speciaal Nylon zijn zeer slijtvast, geluidsarm, splintervrij en geschikt voor zeer harde slagen. Bovendien zijn ze vlak en kunnen houten palen er voorzichtig in worden geslagen zonder ze te beschadigen
De robot gelaste hamerkop bezit over een geïntegreerde steelbeschermhuls
Lange houtvezels, zeer stabiele Hickory-steel, is gelakt en ergonomisch gevormd
Dit product is in drie uitvoeringen beschikbaar: Diameter kop D80mm met 3600g totaalgewicht, Diameter kop D100mm met 5.000g totaalgewicht alsmede Diameter kop D100mm met 6500g totaalgewicht
Opgepast: Niet geschikt voor gebruik in industriële productie of andere delicate omgevingen! Geen stootplaten tussen staalkogels en inzetstukken!
Productkenmerken:
Nslaan van houten palen zonder
OPGELET: Het staalschroot is niet afgedicht in de behuizing en kan ontsnappen als het nylon oppervlak wordt verwijderd. Niet gebruiken in een industriële omgeving of waar verontreiniging een probleem is.
Uw selectie resulteerde in 3 resultaten
Meer details
Steel
Inzetten
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."