be­hui­zing voor SIM­PLEX axe

EH 3011.

Deze gietijzeren behuizing is speciaal voor de SIMPLEX–splijtbijl ontwikkeld. Hij beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die tegen misslagen beschermd. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is mede dankzij de stevige poedercoating zeer duurzaam en heeft een hoge breukvastheid. Het gewicht van 990g zorgt voor een grotere kopzwaarte van de splijtbijl en draagt daarmee bij aan een grotere splijtwerking

In deze behuizing mogen enkel SIMPLEX-splijtbijl-vervaningsdelen worden gemonteerd

Vervangen van delen is niet enkel economisch voordelig maar spaart ook grondstoffen

Productkenmerken:

  • Gietstalenbehuizing voor de SIMPLEX-splijtbijl.
  • Met geïntegreerde steelbeschermingshuls.
  • Hoge breukzekerheid.
  • Geen versplintering.
  • Trillingsdempend.
  • Met vuilwerende poedercoating.
  • Zeer duurzaam.
  • Het gewicht van 990g zorgt voor een hoge topzwaarte en een goede splijtwerking van de splijtbijl.
  • Uitwisselbaar, zowel economisch als grondstoffen besparend.
  • In deze behuizing mogen enkel SIMPLEX-splijtbijl-vervangingsdelen worden gemonteerd!

Geluiddempend, trillingsreductie, hoge breukvastheid, geïntegreerd handvat met beschermingshuls, extreem duurzaam, robuust, geen afbreken of scheuren, robuuste poedercoating

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
Artikelnummer:
3011.750
behuizing voor SIMPLEX axe
  • Ø: 50 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • Gewicht: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Materiaal

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer

Montage

In de gietijzeren behuizing (bestelnr. 3011.750) mogen alleen onderdelen van de Simplex-kloofbijl gemonteerd worden.

Opmerkingen

compleet met bout, moer en veerring 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3011. behuizing voor SIMPLEX axe
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX splitting axe
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."