Ver­van­gen­de schroe­ven
voor behuizing voor SIMPLEX kloofbijl

EH 3011.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
49,13 g
Artikelnummer:
3011.759
Vervangende schroef
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • Gewicht: 49,13 g
  • GTIN: 4030618312673
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Opmerkingen

compleet met bout, moer en veerring 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3011. Vervangende schroeven – voor behuizing voor SIMPLEX kloofbijl
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX splitting axe
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."