SIM­PLEX axe blad
met splijtwiggen

EH 3210.

Dit gietstalen bijlblad voor de SIMPLEX-splijtbijl is gepolijst en rond geslepen. Daardoor blijft de bijl niet in het hout steken en behoudt zo zijn splijtwerking.

Die geoptimeerde keilen verhogen de splijtwerking en voorkomen het vastzitten in hout en maken deze uitvoering het best geschikt voor het splijten van loofhout.

Het gewicht van 1.070g draagt bij tot een goede topzwaarte van de splijtbijl en daarmee tot een goede splijtwerking.

Dit bijlblad mag enkel in de gietstaalbehuizing 3011.750 werden gemonteerd!

Het vervangen van onderdelen is niet enkel economisch voordelig maar spaart ook grondstoffen

Productkenmerken:

  • Bijlblad voor de SIMPLEX-splijtbijl
  • Gesmeed bijlblad met wiggen.
  • Ideaal voor het splijten van loofhout.
  • Geslepen en gepolijst.
  • Rond geslepen, blijft daardoor niet in het hout steken.
  • Het gewicht van 1.070g zorgt voor een hoge topzwaarte en een goede splijtwerking van de splijtbijl.
  • Kunstofhuls voor het gebruikt in een SIMPLEX-behuizing.
  • Uitwisselbaar, zowel economisch als grondstoffen besparend.
  • Mag enkel in gietstaalbehuizing 3011.750 worden gemonteerd!

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
1070 g
Artikelnummer:
3210.751
SIMPLEX axe blad
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Gewicht: 1070 g
  • GTIN: 4030618310259
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Materiaal

Inzet

  • Hoogwaardig staal, matrijsgesmeed en gehard
  • inclusief plastic houder

Montage

Bijlkop 3210.751 kan alleen gemonteerd worden in een gietijzeren behuizing 3011.750!

Opmerkingen

Gepatenteerd huis merk 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3210. SIMPLEX axe blad – met splijtwiggen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX splitting axe
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."