3244.750 - SIMPLEX Hickory steel 
voor SIMPLEX-kloofbijl

Deze steel van Hickory hout is speciaal gemaakt voor gebruik met de SIMPLEX-splijthamer. Hij is ergonomisch gevormd en is ook gelakt.

Hickory is een zeer langvezelige houtsoort, wat voor een betere stabiliteit van de steel zorgt. Ook breekt een dergelijke steel niet in tweeën. Ook het losschieten van de hamerkop wordt voorkomen, wat verwondingen voorkomt

Deze steel mag enkel in gietstaalbehuizing 3011.750 worden gemonteerd!

Door het slimme SIMPLEX-Principe is ook de steel uitwisselbaar. Dit is niet enkel economisch maar ook grondstoffen besparend

Productkenmerken:

  • Hoogwaardige Hickory steel voor de SIMPLEX-splijtbijl.
  • Ergonomisch gevormd voor de tweezijdige toepassing van de splijtbijl.
  • Gelakt.
  • Zeer stabiel, door de lange houtvezels.
  • Veilig (breekt niet in tweeën).
  • Uitwisselbaar, zowel economischer als grondstoffen besparend.
  • Mag enkel in gietstaalbehuizing 3011.750 worden gemonteerd!

Dit artikel 3244.750 - SIMPLEX Hickory steel  voor SIMPLEX-kloofbijl / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Hick­ory steel voor SIMPLEX-kloofbijl (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
685 mm
gewicht [g]:
620 g
Artikelnummer:
3244.750
SIMPLEX Hickory steel 
  • Ø: 50 mm
  • lges : 685 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 685 mm x 3 mm x 45 mm
  • Gewicht: 620 g
  • GTIN: 4030618300830
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Steel

  • hickory 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3244.750
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX splitting axe
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."