SIM­PLEX-Voor­ha­mer
Superplastic; met gietijzeren behuizing en hickory steel

EH 3007.

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3007 is aan beide zijden voorzien van Superplastic inzetstukken

Deze Halder-bestseller middelharde kunststof-inzetstuk is gemaakt van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

De gijtijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd

Verkrijgbaar in vier uitvoeringen: D80mm met een totaalgewicht van 3090g en een totale lengte van 80cm; D100mm met een totaalgewicht van 5200g en een totale lengte van 100cm; D125mm met een totaalgewicht van 7700g en zelfs in D140mm met 7900g totaalgewicht, beide met een totale lengte van 104cm.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Productkenmerken:

  • SIMPLEX-voorslaghamer met aan beide zijden Superplastic-inzetstukken (wit, middelhard, zeer duurzaam).
  • Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
  • Langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
  • Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
  • Beschikbaar in 4 uitvoeringen: D80mm (3090g totaalgewicht), D100mm (5200g totaalgewicht) D125mm (7700g totaalgewicht) en D140mm (7900g totaalgewicht).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3090 g
Artikelnummer:
3007.081
SIMPLEX-Voorhamer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3090 g
  • GTIN: 4030618300854
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5200 g
Artikelnummer:
3007.100
SIMPLEX-Voorhamer
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • Gewicht: 5200 g
  • GTIN: 4030618300861
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
125 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1040 mm
gewicht [g]:
7700 g
Artikelnummer:
3007.125
SIMPLEX-Voorhamer
  • Ø: 125 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1040 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 1040 mm x 215 mm x 125 mm
  • Gewicht: 7700 g
  • GTIN: 4030618300878
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
140 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1045 mm
gewicht [g]:
7900 g
Artikelnummer:
3007.141
SIMPLEX-Voorhamer
  • Ø: 140 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1045 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 1045 mm x 215 mm x 140 mm
  • Gewicht: 7900 g
  • GTIN: 4030618300885
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzetten

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3007. SIMPLEX voorhamers – Superplastic; met gietijzeren behuizing en hickory steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."