SIMPLEX 소프트 페이스 망치
EH 3069.
플라스틱 / 경금속; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3078.
슈퍼 플라스틱 / 나일론; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3079.
슈퍼 플라스틱 / 경금속; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
EH 3089.
나일론 / 경금속; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
주철로 제작된 하우징에는 높은 수준의 파손 저항을 제공하는 통합 핸들 보호 슬리브가 함께 제공됩니다.
진동을 줄이고 인체공학적으로 설계된 고품질 목재 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅 처리되어 먼지에 강합니다.
직경 30mm에서 80mm까지 다양한 경도를 지닌 8개의 인서트를 사용할 수 있습니다.
스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 구성 요소는 교체 및 개조가 가능합니다. 이는 돈과 자원 모두를 절약하는 것을 의미합니다.
Contact Form