SIMPLEX 소프트 페이스 망치
슈퍼 플라스틱 / 나일론; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

EH 3078.

SIMPLEX 3078시리즈는 슈퍼 플라스틱과 나일론 인써트 조합으로 제공됩니다.

슈퍼 플라스틱 인써트(3207시리즈)는 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 중질 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다.

나일론 인써트(3208시리즈)는 뛰어난 충격 퀄리티를 제공하며, 최대 강도와 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 게다가, 오일 및 윤활유에 대한 내성을 가지고 있습니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 대형 해머(3078.081)가 있는 타입으로써, D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 뛰어난 내구성)과 나일론 (흰색, 경질, 뛰어난 내마모성, 영하의 온도에서 조각나지 않음, 윤활유 및 오일에 내성) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • 대형 해머(3078.081)가 있는 타입으로써, D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

가공물의 조정, 각진 모서리를 가진 가공물의 조립, 주택 조립, 몰드 공사, 플랜트 건설, 홀 공사, 철골 공사, 박람회장 건설, 금속 판재 성형, 수리 및 유지보수 작업

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
333 g
제품 번호:
3078.030
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • 무게: 333 g
  • GTIN: 4030618304661
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
607 g
제품 번호:
3078.040
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 무게: 607 g
  • GTIN: 4030618302568
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1123 g
제품 번호:
3078.050
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • 무게: 1123 g
  • GTIN: 4030618302575
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1483 g
제품 번호:
3078.060
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 무게: 1483 g
  • GTIN: 4030618302582
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
3009 g
제품 번호:
3078.080
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • 무게: 3009 g
  • GTIN: 4030618302599
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

재질

손잡이

  • 목재

인써트 1

  • 슈퍼 플라스틱, 흰색
  • 중질
  • 뛰어난 내구성
  • 내마모성

인써트 2

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 윤활유 및 오일에 내성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3078. SIMPLEX 소프트 페이스 망치 – 슈퍼 플라스틱 / 나일론; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0011462__58459.pdf
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools