3844시리즈의 SIMPLEX 유리섬유 손잡이는 D30mm부터 D80mm 다양한 사이즈로 검은색 강화 주철 하우징에 장착된 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 결합됩니다. 이러한 매우 견고하고 내구성이 좋은 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 가지고 있습니다. 유리섬유 손잡이는 진동 감쇠이며, 인체공학적 형태이고 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 또한, 매끄러운 표면을 가지고 있고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다. 길이 70cm (D80mm 하우징에 장착)의 대형 해머 손잡이로도 사용 가능합니다.
제품 특징:
이 폼목은 3844.060 - 조립식 망치용 자루 고무 그립, SIMPLEX 소프트-페이스 망치와 강화 주철 하우징용 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 화이버 글라스(fibre glass) 손잡이 고무 그립, SIMPLEX 소프트-페이스 망치와 강화 주철 하우징용 (EH 3844.)