SIMPLEX 강화 주철 하우징

EH 3711.

확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에, SIMPLEX 강화 주철 하우징(3711시리즈)은 특히 SIMPLEX 동인써트로 완료되는 작업 시 필요한 큰 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다. 강화 주철 하우징은 일체형 핸들 보호 슬리브가 내장되어 있어서, 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호해줍니다. 견고하고 진동이 감쇠된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용 가능합니다. 강화 주철 하우징은 유리섬유 손잡이만 장착할 수 있습니다!

제품 특징:

  • SIMPLEX 강화 주철 하우징 (검은색)
  • 두꺼운 벽과 버팀대
  • 높은 안전성
  • 또한 SIMPLEX 동 인써트와 함께 사용하기에 적합함.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브 내장.
  • 파손에 대한 높은 내성.
  • 조각나지 않음.
  • 진동 감쇠.
  • 내마모성 분말 코팅 처리.
  • 뛰어난 내구성.
  • D30mm부터 D80mm까지 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용됨.
  • 강화 주철 하우징은 유리섬유 손잡이만 장착 가능함!

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
265 g
제품 번호:
3711.030
SIMPLEX 강화 주철 하우징
  • Ø: 30 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 60 mm x 32 mm x 52 mm
  • 무게: 265 g
  • GTIN: 4030618301400
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
530 g
제품 번호:
3711.040
SIMPLEX 강화 주철 하우징
  • Ø: 40 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 75 mm x 45 mm x 63 mm
  • 무게: 530 g
  • GTIN: 4030618301417
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
785 g
제품 번호:
3711.050
SIMPLEX 강화 주철 하우징
  • Ø: 50 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 95 mm x 54 mm x 75 mm
  • 무게: 785 g
  • GTIN: 4030618301424
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1025 g
제품 번호:
3711.060
SIMPLEX 강화 주철 하우징
  • Ø: 60 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 107 mm x 63 mm x 74 mm
  • 무게: 1025 g
  • GTIN: 4030618301431
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
2160 g
제품 번호:
3711.080
SIMPLEX 강화 주철 하우징
  • Ø: 80 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 145 mm x 85 mm x 80 mm
  • 무게: 2160 g
  • GTIN: 4030618301448
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

재질

케이스

  • 가단 주철 하우징, 흑색

조립

강화 주철 하우징은 반드시 유리 섬유 (fibre glass) 손잡이를 결합하여 사용하셔야 합니다!

참조

스크류, 너트, 스프링 와셔 포함

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3711. SIMPLEX 강화 주철 하우징
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX housings
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0011462__58459.pdf
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools