3844.030 - 조립식 망치용 자루
고무 그립, SIMPLEX 소프트-페이스 망치와 강화 주철 하우징용

3844시리즈의 SIMPLEX 유리섬유 손잡이는 D30mm부터 D80mm 다양한 사이즈로 검은색 강화 주철 하우징에 장착된 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 결합됩니다. 이러한 매우 견고하고 내구성이 좋은 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 가지고 있습니다. 유리섬유 손잡이는 진동 감쇠이며, 인체공학적 형태이고 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 또한, 매끄러운 표면을 가지고 있고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다. 길이 70cm (D80mm 하우징에 장착)의 대형 해머 손잡이로도 사용 가능합니다. 

제품 특징:

  • D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈의 강화 주철 하우징이 장착된 SIMPLEX 소프트-페이스 망치의 SIMPLEX 화이버 글라스(fibre glass) 손잡이
  • 안전성과 내구성이 뛰어남.
  • 파손에 대한 뛰어난 내성.
  • 진동 감쇠
  • 미끄럼 방지 그립의 인체공학적 형태
  • 매끄러운 표면
  • 무기성(습기에 민감하지 않음)
  • 또한 70cm 대형 해머 손잡이로 사용가능.

이 폼목은 3844.030 - 조립식 망치용 자루 고무 그립, SIMPLEX 소프트-페이스 망치와 강화 주철 하우징용 / (Ø: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 화이버 글라스(fibre glass) 손잡이 고무 그립, SIMPLEX 소프트-페이스 망치와 강화 주철 하우징용 (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
제품 번호:
3844.030
조립식 망치용 자루
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • 무게: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

손잡이

  • 고무 손잡이가 달린 화이버 글라스 자루
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3844.030
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools