SIMPLEX 히코리 나무 손잡이
SIMPLEX 대형 해머와 주철 하우징용

EH 3244.

히코리 나무로 만들어진 3244시리즈의 인체공학적 및 코팅 처리된 나무 손잡이는 D60mm부터 D140mm까지 다양한 사이즈로 주철 하우징에 장착되는 SIMPLEX 대형 해머와 짝을 이룹니다. D60mm와 D80mm 대형 해머용 손잡이 길이는 70cm이며, D100mm, D125mm, D140mm 사이즈의 손잡이 길이는 90cm입니다. 히코리는 긴 섬유 구조를 가진 나무의 일종으로, 손잡이의 안전성에 크게 기여합니다. 또한, 이러한 구조는 핸들이 두 개로 완전히 파손되는 것을 방지하고 두 개의 조각이 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 이러한 점은 망치 헤드가 벗겨져 발생하는 부상을 방지할 수 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • D60mm부터 D140mm까지 다양한 사이즈의 주철 하우징이 장착된 SIMPLEX 대형 해머의 고품질 히코리 나무 손잡이.
  • 길이 700mm와 900mm.
  • 인체공학적 형태와 광택 처리.
  • 장섬유, 뛰어난 내구성.
  • 안전 관련됨 (두 개로 부서지지 않음).
  • 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
530 g
제품 번호:
3244.061
조립식 망치용 자루
  • Ø: 60 mm
  • lges : 700 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • 무게: 530 g
  • GTIN: 4030618311225
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
610 g
제품 번호:
3244.081
조립식 망치용 자루
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • 무게: 610 g
  • GTIN: 4030618301509
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm/125 mm/140 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
890 g
제품 번호:
3244.100
조립식 망치용 자루
  • Ø: 100 mm/125 mm/140 mm
  • lges : 900 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 900 mm x 53 mm x 53 mm
  • 무게: 890 g
  • GTIN: 4030618301516
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

추가 제품

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3244. SIMPLEX 히코리 나무 손잡이 – SIMPLEX 대형 해머와 주철 하우징용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0011462__58459.pdf
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품