히코리 나무로 만들어진 3244시리즈의 인체공학적 및 코팅 처리된 나무 손잡이는 D60mm부터 D140mm까지 다양한 사이즈로 주철 하우징에 장착되는 SIMPLEX 대형 해머와 짝을 이룹니다. D60mm와 D80mm 대형 해머용 손잡이 길이는 70cm이며, D100mm, D125mm, D140mm 사이즈의 손잡이 길이는 90cm입니다. 히코리는 긴 섬유 구조를 가진 나무의 일종으로, 손잡이의 안전성에 크게 기여합니다. 또한, 이러한 구조는 핸들이 두 개로 완전히 파손되는 것을 방지하고 두 개의 조각이 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 이러한 점은 망치 헤드가 벗겨져 발생하는 부상을 방지할 수 있습니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
이 폼목은 3244.061 - 조립식 망치용 자루 SIMPLEX 대형 해머와 주철 하우징용 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 히코리 나무 손잡이 SIMPLEX 대형 해머와 주철 하우징용 (EH 3244.)