3011.039 - 교체용 나사 
SIMPLEX 주철 하우징

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
제품 번호:
3011.039
교체용 나사 
  • Ø: 30 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 24 mm x 11 mm x 11 mm
  • 무게: 10 g
  • GTIN: 4030618312598
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

참조

스크류, 너트, 스프링 와셔 포함

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3011.039
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX housings
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools